メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Eight 1MHz – 48MHz 1.05V LVCMOS outputs
  • Additive cycle-to-cycle jitter < 8ps
  • Output-to-output skew within a bank < 50ps
  • Output-to-output skew between banks < 100ps
  • 1.8V power supply, 15mW typical power consumption
  • Three OE pins
  • 1.05V LVCMOS inputs with VREF pin
  • Space saving 4mm x 4mm 20-VFQFPN

説明

The 9SBV0802 provides two banks of four 1.05V LVCMOS outputs. Each bank has its own input. There are three OE pins. Two OE pins control two outputs each and one OE pin controls four outputs. One 9SBV0802 allows one PCH to easily support four CPUs with point-to-point routing of the PM signals. Two 9SBV0802 devices allow one PCH to easily support up to eight CPUs with point-to-point routing of the PM signals.

パラメータ

属性値
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Product CategoryClock Buffers & Drivers

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN4.0 x 4.0 x 1.0200.5

アプリケーション

  • Fanout buffer for PM-SYNC and PM_SYNC CLK in Intel servers
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
9SBV0802AKILFActiveAvailableIn StockVFQFPN1ku | $4.9420#Tray10490#Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
9SBV0802AKILFTActiveN/AIn StockVFQFPN1ku | $4.9420#Reel12500#0Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。