特長
- 8本のOE#ピンによる8出力のハードウェア制御
- SMBusによる各出力の個別ソフトウェア制御(20ビット)
- 3線式サイドバンドインタフェースによる全20出力のリアルタイム制御
- 低消費電力HCSL(LP-HCSL)出力により消費電力を50%低減
- 85Ω出力インピーダンスにより80個の抵抗を削減し、130mm²の基板面積を削減
- 9種類のSMBusアドレスに対応
- スペクトラム拡散対応
- 動作温度範囲:-40°C~+105°C
- 6mm × 6mm VFQFPN パッケージ
説明
9QXL2002Bは、PCIe Gen1~Gen7に対応した20出力の超低付加位相ジッタ特性を備えたクロックファンアウトバッファです。 出力イネーブルの制御方法として、標準のOE#ピン、SMBusイネーブルビット、およびSMBusとは独立して動作する3線式シリアルインタフェース(サイドバンド・インタフェース)の3方式を提供します。 サイドバンドインタフェースはストラップ設定により有効化され、OE#ピンおよびSMBusイネーブルビットと併用可能です。 このデバイスは、85Ω伝送ライン用の終端抵抗を内蔵しています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Diff. Outputs | 20 |
| Diff. Output Signaling | LP-HCSL |
| Output Freq Range (MHz) | 1 - 400 |
| Diff. Input Signaling | HCSL |
| Accepts Spread Spec Input | Yes |
| Power Consumption Typ (mW) | 650 |
| Supply Voltage (V) | 3.3 - 3.3 |
| Output Type | LP-HCSL |
| Package Area (mm²) | 81 |
| Battery Backup | No |
| Battery Seal | No |
| CPU Supervisory Function POR | No |
| Crystal Frequency Trimming | No |
| Frequency Out Pin | No |
| Inputs (#) | 1 |
| Input Freq (MHz) | 1 - 400 |
| Function | Fanout Buffer |
| Input Type | HCSL |
| Output Banks (#) | 1 |
| Core Voltage (V) | 3.3 |
| Output Voltage (V) | 0.7 |
| Product Category | PCI Express Clocks, Processor Clock Buffers, Zero Delay Buffers |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| VFQFPN | 6.0 x 6.0 x 0.85 | 80 | 0.5 |
製品比較
アプリケーション
- サーバ
- ストレージ
- ネットワーク
- アクセラレータ
適用されたフィルター