メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 8 - 0.7 V current-mode differential output pairs
  • Supports zero delay buffer mode and fanout mode
  • Bandwidth programming available
  • 50-100 MHz operation in PLL mode
  • 50-400 MHz operation in Bypass mode
  • Spread spectrum modulation tolerant, 0 to -0.5% down spread and +/- 0.25% center spread.
  • Supports undriven differential outputs in PD# and SRC_STOP# modes for power management.
  • Outputs cycle-cycle jitter < 50 ps
  • Outputs skew: 50 ps
  • Phase jitter: PCIe Gen1 < 86 ps peak to peak
  • Phase jitter: PCIe Gen2 < 3.0/3.1 ps rms
  • 48-pin SSOP/TSSOP package
  • RoHS compliant packaging

説明

The 9DB803 is compatible with the Intel DB800v2 Differential Buffer Specification. This buffer provides 8 PCI Express Gen2 clocks. The 9DB803 is driven by a differential output pair from a CK410B+, CK505 or CK509B main clock generator.

パラメータ

属性値
Diff. Outputs8
Diff. Output SignalingHCSL
Output Freq Range (MHz)33.33 - 400
Diff. Inputs1
Diff. Input SignalingHCSL
Accepts Spread Spec InputYes
Power Consumption Typ (mW)578, 627
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3
Output TypeHCSL
Diff. Termination Resistors32
Package Area (mm²)76.3, 119.3
Battery BackupNo
Battery SealNo
CPU Supervisory Function PORNo
Crystal Frequency TrimmingNo
Frequency Out PinNo
Inputs (#)1
Input Freq (MHz)100
FunctionZero Delay Buffer
Input TypeHCSL
Output Banks (#)1
Core Voltage (V)3.3
Output Voltage (V)0.8
Product CategoryPCI Express Clocks

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SSOP15.9 x 7.5 x 2.3480.64
TSSOP12.5 x 6.1 x 1.0480.5
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Package Area (mm²)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Power Consumption Typ (mW)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
9DB803DFLFActiveAvailableIn StockSSOP1ku | $2.0248#Tube3030#119.3mm²0.64mm15.9 x 7.5 x 2.3578mWYese3 Sn0 to 70°CTAIWANSINGAPORE
9DB803DFLFTActiveN/AIn StockSSOP1ku | $2.0248#Reel31000#0119.3mm²0.64mm15.9 x 7.5 x 2.3578mWYese3 Sn0 to 70°CTAIWANSINGAPORE
9DB803DGILFActiveAvailableIn StockTSSOP1ku | $2.0848#Tube1039#76.3mm²0.5mm12.5 x 6.1 x 1.0627mWYese3 Sn-40 to 85°CTAIWANSINGAPORE
9DB803DGILFTActiveN/AIn StockTSSOP1ku | $2.0848#Reel12000#076.3mm²0.5mm12.5 x 6.1 x 1.0627mWYese3 Sn-40 to 85°CTAIWANSINGAPORE
9DB803DGLFActiveAvailableIn StockTSSOP1ku | $1.9848#Tube1039#76.3mm²0.5mm12.5 x 6.1 x 1.0578mWYese3 Sn0 to 70°CTAIWANSINGAPORE
9DB803DGLFTActiveN/AIn StockTSSOP1ku | $1.9848#Reel12000#076.3mm²0.5mm12.5 x 6.1 x 1.0578mWYese3 Sn0 to 70°CTAIWANSINGAPORE
9DB803DFILFNRNDN/AIn StockSSOP1ku | $2.1648#Tube3030#119.3mm²0.64mm15.9 x 7.5 x 2.3627mWYese3 Sn-40 to 85°CTAIWANSINGAPORE
9DB803DFILFTNRNDN/AOut of StockSSOP1ku | $2.1648#Reel31000#0119.3mm²0.64mm15.9 x 7.5 x 2.3627mWYese3 Sn-40 to 85°CTAIWANSINGAPORE
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。