メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Supports tight ppm accuracy clocks for Serial-ATA
  • Spread spectrum modulation tolerant, 0% to -0.5% down spread and ± 0.25% center spread
  • Supports undriven differential output pair in PD# and SRC_STOP# for power management

説明

The 9DB108 8-output differential buffer for PCIe Gen 1 is not recommended for new designs. The 9DB803 8-output differential buffer for PCIe Gen 2 is the recommended replacement.

適用されたフィルター