メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
DDR Phase Lock Loop Clock Driver (60MHz - 220MHz)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QSOP
Pkg. Code:PCG16
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):4.9 x 3.8 x 1.47
Pitch (mm):0.64

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)1

製品スペック

Pkg. TypeQSOP
Lead Count (#)16
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeTube
Length (mm)4.9
MOQ388
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Package Area (mm²)18.6
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.64
Pkg. Dimensions (mm)4.9 x 3.8 x 1.47
Qty. per Carrier (#)97
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)1.47
Width (mm)3.8

説明

1:2 DDR1 clock Driver (60MHz-220MHz)