メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Low skew, low jitter PLL clock driver
  • Feedback pins for input to output synchronization
  • Spread Spectrum tolerant inputs
  • With bypass mode mux
  • Operating frequency 60 to 210 MHz

説明

1:2 DDR1 clock Driver (60MHz-220MHz)

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
95V842AFObsoleteN/AOut of StockQSOP16#CNoTube
95V842AFILFObsoleteN/AOut of StockQSOP16#IYesTube
95V842AFILFTObsoleteN/AOut of StockQSOP16#IYesReel
95V842AFLFObsoleteN/AOut of StockQSOP16#CYesTube
95V842AFLFTObsoleteN/AOut of StockQSOP16#CYesReel
95V842AFTObsoleteN/AOut of StockQSOP16#CNoReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。