ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。
データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。
| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | VFQFPN |
| Pkg. Code: | NLG88 |
| Lead Count (#): | 88 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 10.0 x 10.0 x 0.9 |
| Pitch (mm): | 0.4 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Lead Count (#) | 88 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Qty. per Reel (#) | 2500 |
| Qty. per Carrier (#) | 0 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Temp. Range (°C) | -40 to 85°C |
| Country of Assembly | TAIWAN |
| Country of Wafer Fabrication | SINGAPORE, USA |
| Accepts Spread Spec Input | No |
| Additive Phase Jitter Typ RMS (fs) | 63.1 |
| Additive Phase Jitter Typ RMS (ps) | 0.063 |
| Adjustable Phase | Yes |
| Advanced Features | Holdover, Phase Delay, Input Switching, JESD204B, Programmable Clock |
| Channels (#) | 1 |
| Core Voltage (V) | 3.3V |
| DPLL Channels (#) | 0 |
| Feedback Divider Resolution (bits) | 12 |
| Fractional Output Dividers (#) | 0 |
| Frequency Plan | 2949.12 / Output_Divider |
| Input Freq (MHz) | 1.92 - 2000 |
| Input Redundancy | Input Monitor, Auto-switch, Manual switch, Revertive and non-revertive switch, Holdover |
| Input Ref. Divider Resolution (bits) | 12 |
| Input Type | LVDS, LVPECL |
| Inputs (#) | 2 |
| JESD204B/C Compliant | Yes |
| Length (mm) | 10 |
| Loop Bandwidth Range (Hz) | 20 - 100 |
| MOQ | 2500 |
| Noise Floor (dBc/Hz) | -160 |
| Output Banks (#) | 5 |
| Output Divider Resolution (bits) | 8 |
| Output Freq Range (MHz) | 18.432 - 2949.12 |
| Output Type | LVDS, LVPECL |
| Output Voltage (V) | 3.3V |
| Outputs (#) | 15 |
| PLL | Yes |
| Package Area (mm²) | 64 |
| Phase Jitter Typ RMS (fs) | 63.1 |
| Phase Jitter Typ RMS (ps) | 0.063 |
| Phase Noise Supports GSM | Yes |
| Pitch (mm) | 0.4 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 10.0 x 10.0 x 0.9 |
| Pkg. Type | VFQFPN |
| Ports (#) | 1 |
| Product Category | JESD204B/C, Jitter Attenuators |
| Prog. Clock | Yes |
| Reel Size (in) | 13 |
| Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
| Supply Voltage (V) | 3.3 - 3.3 |
| Synthesis Mode | Integer |
| Tape & Reel | Yes |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Width (mm) | 10 |
| Xtal Freq (KHz) | 30720 - 250000 |
8V19N492は、FemtoClock® NGジッタ減衰器とクロックシンセサイザを統合し、無線基地局無線装置基板のコンディショニングと周波数/位相管理のための高性能クロックソリューションとして設計されています。 このデバイスは、GSM、WCDMA、LTE、LTE-Aの無線基板実装に必要な優れた位相ノイズ性能を実現するために最適化されています。 デバイスは、JESD204B サブクラス0および1のクロックをサポートしています。
二段構成のPLLアーキテクチャはジッタ減衰と周波数多重の両方をサポートしています。 初段のPLLはジッタ減衰器であり、外付けのVCXOを使用し、位相ノイズ特性を最適化しています。 2段目のPLLはVCXO-PLL出力信号をロックして目標周波数を合成します。
このデバイスは、選択したVCOと低周波同期信号(SYSREF)から高周波クロックを生成することをサポートしています。 SYSREF信号は、内部でクロック信号に同期しています。 システム基準信号とクロック信号の間の位相遅延を調整し制御するための、そして個々の出力信号を調整/遅延させるための遅延機能が存在しています。 冗長化された2つの入力が動作を監視します。 クロック入力の不具合に対応するため、4種類のクロック切り替えモードを搭載しています。 オートロック、個別にプログラム可能な出力周波数分割器、位相調整機能などを追加し、柔軟性を高めています。 8V19N492は、ワイヤレスインフラ、レーダ/イメージング、計測/医療アプリケーションのコンバータ回路の駆動に最適です。 このデバイスは、IDT社の高性能クロックファミリの一員です。
評価ボード、評価材料については、営業担当までお問い合わせください。