ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。
データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。
| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | VFQFPN |
| Pkg. Code: | NLG56 |
| Lead Count (#): | 56 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 8.0 x 8.0 x 0.85 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Lead Count (#) | 56 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Qty. per Reel (#) | 3000 |
| Qty. per Carrier (#) | 0 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Temp. Range (°C) | -40 to 85°C |
| Country of Assembly | TAIWAN |
| Country of Wafer Fabrication | SINGAPORE |
| Advanced Features | Programmable Hitless Reference Switching, Fractional-N PLL, External Feedback |
| Application | Jitter Attenuator, Port Synchronizer |
| Channels (#) | 2 |
| Core Voltage (V) | 2.5V, 3.3V |
| Diff. Inputs | 2 |
| Diff. Outputs | 8 |
| Family Name | UFT (Gen 3) |
| Feedback Input | Yes |
| Fractional Output Dividers (#) | 2 |
| Input Freq (MHz) | 0.008 - 875 |
| Input Freq Range Type | TDM, DS1, E1, SONET/SDH, Ethernet, OTN |
| Input Type | LVCMOS, LVTTL, HCSL, LVHSTL, LVDS, LVPECL |
| Inputs (#) | 2 |
| Length (mm) | 8 |
| Loop Bandwidth Range (Hz) | 0.5 - 360 |
| MOQ | 3000 |
| Output Banks (#) | 4 |
| Output Freq Range (MHz) | 0.008 - 1000 |
| Output Freq Range Type | TDM, DS1, E1, DS2, E3, DS3, 100BASE-T, STM-1/OC-3, STM-4/OC-12, 1000BASE-T/X, STM-16/OC-48, OTU-1, STM-64/OC-192/10GBASE-W, 10GBASE-R, OTU-2, XGMII/XAUI |
| Output Signaling | LVCMOS, LVDS, LVPECL, HCSL |
| Output Skew (ps) | 45 |
| Output Type | LVCMOS, LVDS, LVPECL, HCSL |
| Output Voltage (V) | 2.5V, 3.3V |
| Outputs (#) | 8 |
| Package Area (mm²) | 64 |
| Phase Jitter Typ RMS (fs) | 280 |
| Phase Jitter Typ RMS (ps) | 0.28 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 8.0 x 8.0 x 0.85 |
| Pkg. Type | VFQFPN |
| Product Category | FemtoClock NG, IEEE 1588, Ultra-Low Jitter Clocks (<300 fs RMS), Jitter Attenuators, Network Synchronization, PDH and SONET/SDH Clocks, Programmable Clocks, Universal Frequency Translators |
| Prog. Clock | Yes |
| Prog. Interface | I2C |
| Reel Size (in) | 13 |
| Reference Output | Yes |
| Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
| Selection Criteria | <300 fs RM |
| Spread Spectrum | No |
| Tape & Reel | Yes |
| Thickness (mm) | 0.85 |
| VCO Max Freq (MHz) | 4000 |
| VCO Min Freq (MHz) | 3000 |
| Width (mm) | 8 |
| Xtal Freq (KHz) | 10000 - 40000 |
8T49N287は、フラクショナルフィードバックPLLを2つ搭載しており、ジッタ減衰を伴う周波数トランスレータや周波数シンセサイザとして使用することが可能です。 6つの整数、2つの分数出力分周器を搭載し、8kHz~1GHzの範囲で最大8種類の出力周波数を生成することが可能です。 出力周波数は入力周波数から完全に独立させることができ、これら最大4つの周波数はすべて互いに完全に独立させることができます。 8つの出力は、LVPECL、LVDS、HCSL、LVCMOSから出力レベルを選択することができます。
8T49N287は、10G/40G/100G SONET/SDHおよびイーサネットネットワークラインカード、無線基地局ベースバンドユニット、ビデオ放送、キャリアイーサネット・スイッチ、OTN、またはテストおよび測定アプリケーションなどの幅広い機器での使用に最適です。 8T49N287は、GbE/10GbE/100GbE 同期イーサネット ラインカードアプリケーションで、タイミングカード上のSETS(イミング ソース同期装置)においてG.8262に準拠するために使用することができます。
ルネサスの第3世代ユニバーサル周波数トランスレータ・ファミリには、8T49N285(2入力/1PLL/8出力)、8T49N286(4入力/2PLL/8出力)、8T49N242(2入力/1PLL/4出力)も含まれています。 これらのデバイスは、同期イーサネット(SyncE)用の82P33714と10G-40G SyncE用の82P33731タイミングソース同期装置(SETS)で補完されます。
この製品ファミリの他のデバイスを参照する際、ユニバーサル周波数トランスレータのページをご覧ください。