メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Four differential LVDS output pairs
  • IN, nIN input pairs can accept the following differential input levels: LVPECL, LVDS, SSTL
  • 50Ω internal input termination to VT
  • Maximum output frequency: 2GHz
  • Output skew: 25ps (maximum)
  • Part-to-part skew: 200ps (maximum)
  • Propagation delay: 550ps (maximum)
  • Additive phase jitter, RMS: 0.09ps (typical)
  • Full 2.5V supply mode
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

The 8S89832I is a high speed 1-to-4 Differential-to-LVDS Fanout Buffer. The 8S89832I is optimized for high speed and very low output skew, making it suitable for use in demanding applications such as SONET, 1 Gigabit and 10 Gigabit Ethernet, and Fibre Channel. The internally terminated differential input and VREF_AC pin allow other differential signal families such as LVPECL, LVDS, and SSTL to be easily interfaced to the input with minimal use of external components. The device also has an output enable pin which may be useful for system test and debug purposes. The 8S89832I is packaged in a small 3mm x 3mm 16-pin VFQFN package which makes it ideal for use in space-constrained applications.

パラメータ

属性値
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Product CategoryClock Buffers & Drivers, RF Buffers

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN3.0 x 3.0 x 1.0160.5
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
8S89832AKILFActiveAvailableIn StockVFQFPN1ku | $3.0816#Tray30624#Yese3 Sn-40 to 85°CMALAYSIAAUSTRIA
8S89832AKILFTActiveN/AIn StockVFQFPN1ku | $3.0816#Reel32500#0Yese3 Sn-40 to 85°CMALAYSIAAUSTRIA
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。