メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Four differential LVPECL outputs
  • Differential LVPECL clock input pair
  • PCLK, nPCLK pair can accept the following differential input levels: LVPECL, LVDS, CML
  • Maximum output frequency: 2GHz
  • Output skew: 25ps (maximum)
  • Part-to-Part skew: 100ps (maximum)
  • Propagation delay: 500ps (maximum)
  • Additive phase jitter, RMS: 0.10ps (maximum) at 156.25MHz (12kHz to 20MHz)
  • Clock enable signal synchronized to eliminate runt clock pulses
  • LVPECL mode operating voltage supply range: VCC = 2.375V to 3.8V, VEE = 0V
  • -40 °C to 85 °C ambient operating temperature

説明

The ICS853S004I is a low-skew, high-performance 1-to-4, 2.5V/3.3V differential-to-LVPECL fanout buffer. Guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the ICS853S004I ideal for those applications demanding well defined performance and repeatability.

適用されたフィルター