メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

25.4 x 22.1mm, Oven-Controlled, HCMOS, SMD, Oscillator (OCXO)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:NA
Pkg. Code:SC7
Lead Count (#):7
Pkg. Dimensions (mm):25.4 x 22.1 x 11.0
Pitch (mm):7.62

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeNA
Lead Count (#)7
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeReel
Length (mm)25.4
MOQ100
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Package Area (mm²)561.3
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)7.62
Pkg. Dimensions (mm)25.4 x 22.1 x 11.0
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)150
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)11
Width (mm)22.1

説明

The 845-12.8-1 is a 12.800000MHz, 25.4mm x 22.1mm, oven-controlled, HCMOS, SMD, oscillator (OCXO).