概要
説明
The 845-12.8-1 is a 12.800000MHz, 25.4mm x 22.1mm, oven-controlled, HCMOS, SMD, oscillator (OCXO).
特長
- Frequency: 12.800000MHz
- Frequency Stability vs:
- Operating Temperature (TOPR): ± 10ppb (0.010ppm)
- Change of VDD (± 5%): ± 0.5ppb (0.0005ppm)
- Operating Temperature Range (TOPR): -40 °C ~ +85 °C (industrial)
- Supply Voltage: 3.3VDC ± 5%
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。