メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • One LVCMOS/LVTTL output
  • Differential CLK, nCLK input pair
  • CLK, nCLK pair can accept the following differential input levels: LVPECL, LVDS, LVHSTL, SSTL, HCSL
  • Maximum output frequency: 350MHz
  • Part-to-part skew: 525ps (maximum)
  • Additive phase jitter, RMS: 0.11ps (typical)
  • Small 8 lead SOIC package saves board space
  • Full 3.3V and 2.5V operating supply
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

830S21I-01 is a 1-to-1 Differential-to- LVCMOS/ LVTTL translator and a member of the family of High Performance Clock Solutions from IDT. The differential input is highly flexible and can accept the following input types: LVPECL, LVDS, LVHSTL, SSTL and HCSL. The small 8-lead SOIC footprint makes this device ideal for use in applications with limited board space.

パラメータ

属性値
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Product CategoryClock Buffers & Drivers

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOIC4.9 x 3.9 x 1.581.27
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
830S21AMI-01LFActiveAvailableIn StockSOIC1ku | $2.388#Tube1097#Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANAUSTRIA
830S21AMI-01LFTActiveN/AIn StockSOIC1ku | $2.388#Reel13000#0Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANAUSTRIA
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。