メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Frequency: 12.800MHz
  • Frequency Stability: ± 10PPM Max
  • Operating Temperature Range (TOPR): -40 °C ~ +85 °C (industrial)
  • Supply Voltage: 3.3V ± 5%

説明

The 826A-12.8-1 is a 12.8MHz HCMOS, ceramic, seam-sealed, SMD, oscillator.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
826A-12.8-1JX4IObsoleteN/AOut of StockCLCC4#IYesVARR
826A-12.8-1JX4I8ObsoleteN/AOut of StockCLCC4#IYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。