メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
汎用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_3003
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.31.0015
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Bit Size8
Program Memory (KB)60
Data Flash (KB)0
RAM (KB)3
Lead Count (#)48
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)20
CPU78K0
RTCYes
LVD or PVDYes
DMANo
I/O Ports41
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 3-ch
ADC10-bit x 8-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family Name78K
Lead CompliantYes
Length (mm)7
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.6
Pkg. TypeLFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)7

説明

78K0/Kx2-Cは,従来製品と比較し99.8%の待機電力を削減し動作性と応答性を改善したHDMI-CEC機能付きの8ビット・マイクロコントローラです。