メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
16~60KB フラッシュ、0.5KB RAM 搭載 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (M37545G2KP#W4)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size8
CPU740
LVD or PVDYes
DMANo
Timer8-bit x 3-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Family Name740
Lead CompliantNo
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
RTCNo
Tape & ReelNo

説明

7545は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13、RL78/L12 などをご検討ください。