メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Low additive phase jitter RMS: 50fs
  • Low skew outputs (50ps)
  • Packaged in 20-pin TSSOP, SSOP, QSOP, and QFN packages, Pb (lead) free
  • Operating voltages of 1.8V to 3.3V
  • Input/Output clock frequency up to 200MHz
  • Advanced, low-power CMOS process
  • Extended temperature range: -40 °C to +105 °C

説明

The 74FCT3807S is a low skew, single input to ten output, LVCMOS clock buffer that offers a best-in-class additive phase jitter of sub 50fs.

パラメータ

属性値
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Product CategoryClock Buffers & Drivers

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QSOP8.7 x 3.8 x 1.47200.64
SSOP7.2 x 5.3 x 1.73200.65
TSSOP6.5 x 4.4 x 1.0200.65
VFQFPN3.0 x 3.0 x 1.0200.4

適用されたフィルター