メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Extremely low RMS additive phase jitter: 50fs
  • Low output skew: 50ps
  • Packaged in an 8-pin SOIC and 8-pin DFN
  • Pb (lead) free package
  • Low-power CMOS technology
  • Operating voltages of 1.8 V to 3.3 V
  • Extended temperature range: -40 °C to +105 °C

説明

The 74FCT38075S is a low skew, single input to five output, LVCMOS clock buffer that offers a best-in-class additive phase jitter of sub 50fs.

パラメータ

属性
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Product CategoryClock Buffers & Drivers

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
COL2.0 x 2.0 x 0.580.5
SOIC4.9 x 3.9 x 1.581.27

適用されたフィルター