メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Pin-out compatible with standard '244 Logic products
  • 5Ω A/B bidirectional switch
  • Isolation under power-off conditions
  • Overvoltage tolerant
  • Latch-up performance exceeds 100mA
  • VCC = 2.3V to 3.6V, normal range
  • ESD > 2000V per MIL-STD-883, Method 3015
  • > 200V using machine model (C = 200pF, R = 0)
  • Available in 20-pin QSOP and TSSOP packages

説明

The 74CBTLV3244 octal bus switch has standard 244 pinouts and is designed for asynchronous communication between data buses. Sets of four switches are controlled by one output Enable (OE). When OE is low, the set of four bus switches is on and port A is connected to port B. When OE is high, the set of four bus switches is off and a high impedance exists between port A and port B. The 74CBTLV3244 operates at -40 °C to +85 °C.

パラメータ

属性値
FunctionBus Switch
Pkg. CodePGG20
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Bus Width (bits)8
Core Voltage (V)3.3
On Resistance (Ω)5
Speed GradeStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP6.5 x 4.4 x 1.0200.65
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
74CBTLV3244PGGActiveAvailableIn StockTSSOP1ku | $0.9120#CYesTube1TAIWANTAIWAN, USA
74CBTLV3244PGG8ActiveN/AIn StockTSSOP1ku | $0.9120#CYesReel1TAIWANTAIWAN, USA
74CBTLV3244QGObsoleteN/AIn StockQSOP20#CYesTube1
74CBTLV3244QG8ObsoleteN/AOut of StockQSOP20#CYesReel1
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。