メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

QuickSwitch®の2.5/3.3Vおよび5Vバススイッチの包括的なポートフォリオは、お客様のニーズに合わせた、費用対効果の高い高性能ソリューションを提供します。 これらの革新的なデバイスは、低オン抵抗と高速スイッチングを特長とし、伝搬遅延、グランドバウンスノイズ、静的電力損失のないシームレスな動作を実現します。 当社のバススイッチは、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、アナログスイッチング、レール・ツー・レールスイッチングなどの機能をサポートし、多用途向けに開発されています。

卓越したスピードと効率

卓越したスピードと効率

QuickSwitchテクノロジーは、オン抵抗を最小化し、伝搬遅延をなくすことで、高速でエネルギー効率の高いパフォーマンスを実現します。

混合供給環境に対応した設計

混合供給環境に対応した設計

電源電圧の異なるバス間のシームレスな通信を可能にし、互換性と信頼性を確保します。

多様な構成オプション

多様な構成オプション

8チャネル、ダブル密度、ワイドバス構造から、お客様の設計要件に合わせてお選びください。

バススイッチについて

バススイッチについて

バススイッチICまたはアナログスイッチは、シグナルバスと呼ばれるグループ信号の伝送に使用される、高速で低抵抗のCMOSスイッチアレイです。 ルネサスのQuickSwitchICを含むこれらのICは、機械式リレーと同じ基本機能を持ちますが、可動部がないため性能が向上することになります。 制御入力は通常、プラスとマイナスの電源電圧間をトグルするデジタル信号です。

バススイッチのキーパラメータ

バススイッチのキーパラメータ

  • オン抵抗:ルネサスのバススイッチは、オン抵抗が5Ωと非常に低いため、システムアーキテクチャの中でほとんど目立ちません。
  • バス幅:最大32の信号経路を持つバススイッチICを提供し、PCBスペースの削減と部品点数の合理化を実現します。
  • コア電圧:当社のバススイッチは、2.5/3.3Vと5Vの両方のオプションがあり、さまざまなシステム電源構成に対応しています。

サポート

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。