概要
説明
The 74CBTLV3125 quad bus switch features four independent switches. Each switch is enabled when the associated Output Enable (OE) input is low. The 74CBTLV3125 operates at -40 °C to +85 °C.
特長
- Pin-out compatible with standard '125 Logic products
- 5Ω A/B bidirectional bus switch
- Isolation under power-off conditions
- Overvoltage tolerant
- Latch-up performance exceeds 100mA
- VCC = 2.3V to 3.6V, normal range
- ESD > 2000V per MIL-STD-883, Method 3015
- > 200V using machine model (C = 200pF, R = 0)
- Available in 16-pin QSOP and 14-pin TSSOP packages
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

モデル
モデル-IBIS | ZIP 8 KB | |
モデル-SPICE | ZIP 17 KB | |
2件
|
製品選択
適用されたフィルター