メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Equivalent to two 7204 4K x 9 FIFOs
  • Asynchronous and simultaneous read and write
  • Status Flags: Empty, Half-Full, Full
  • Auto-retransmit capability
  • Available in 56 pin TSSOP
  • Industrial temperature range (–40C to +85C) is available

説明

The 7284 is a dual-FIFO memory that loads and empties data on a first-in/first-out basis. It utilizes a 9-bit wide data array to allow for control and parity bits at the user's option. This is useful in data communications applications where a parity bit is needed for transmission/reception error checking. It is designed for those applications requiring asynchronous and simultaneous read/writes in multiprocessing and rate buffer applications.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
7284L12PAObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#CNoTube
7284L12PA8ObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#CNoReel
7284L12PAGObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#CYesTube
7284L12PAG8ObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#CYesReel
7284L15PAObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#CNoTube
7284L15PA8ObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#CNoReel
7284L15PAGIObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#IYesTube
7284L15PAGI8ObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#IYesReel
7284L15PAIObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#INoTube
7284L15PAI8ObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#INoReel
7284L20PAObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#CNoTube
7284L20PA8ObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#CNoReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。