特長
- Clock frequencies up to 83 MHz (8 ns access time)
- Two independent clocked FIFOs buffering data in opposite directions
- Programmable Almost-Empty and Almost-Full flags
- Serial or parallel programming of partial flags
- Port B bus sizing of 36-bits (long word), 18-bits (word) and 9-bits (byte)
- Big- or Little-Endian format for word and byte bus sizes
- Mailbox bypass registers for each FIFO
- Free-running CLKA and CLKB may be asynchronous or coincident
- Auto power down minimizes power dissipation
- Available 128-pin TQFP package
- Industrial temperature range (–40C to +85C) is available
説明
The 723634 is a CMOS bidirectional synchronous (clocked) FIFO. Two independent 512 x 36 dual-port SRAM FIFOs on board each chip buffer data in opposite directions. The clocks for each port are independent of one another and can be asynchronous or coincident. The enables for each port are arranged to provide a simple bidirectional interface between microprocessors and/or buses with synchronous control.
| Part Number | Status | Samples | Stock | Package | Lead Count (#) | Temp. Grade | Pb (Lead) Free | Carrier Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723634L12PF | Obsolete | N/A | Out of Stock | TQFP | 128# | C | No | Tray |
| 723634L12PF8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | TQFP | 128# | C | No | Reel |
| 723634L15PF | Obsolete | N/A | Out of Stock | TQFP | 128# | C | No | Tray |
| 723634L15PF8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | TQFP | 128# | C | No | Reel |
読込中
ログイン後、ご登録が可能となります。
- 製品変更通知英語PDF 24 KB 7WDXRDKU4E7E-5-41812 2012年11月14日
- 製品変更通知英語PDF 164 KB 7WDXRDKU4E7E-5-41811 2006年5月11日
- 製品変更通知英語PDF 80 KB 7WDXRDKU4E7E-5-41813 2004年12月14日
- 製品変更通知英語PDF 150 KB 7WDXRDKU4E7E-5-41738 2003年3月20日
- 製品変更通知英語PDF 44 KB 7WDXRDKU4E7E-5-41728 1999年11月18日
- EOL通知英語PDF 645 KB 7WDXRDKU4E7E-5-62027 2017年9月14日
推奨ドキュメント (1)
データシート (1)
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
- EOL通知英語PDF 645 KB 7WDXRDKU4E7E-5-62027 2017年9月14日
- 製品変更通知英語PDF 24 KB 7WDXRDKU4E7E-5-41812 2012年11月14日
- 製品変更通知英語PDF 164 KB 7WDXRDKU4E7E-5-41811 2006年5月11日
製品通知(PCN、EOLなど) (13)
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
読込中
フィルター
適用されたフィルター
ソフトウェア/ツール
タイプでの検索
プロバイダでの検索
サンプルコード
アプリケーションでの検索
ファンクションでの検索
コンパイラでの検索
IDE に関するフィルタリング
シミュレーションモデル
パートナーソリューション
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
シミュレーションモデル (2)
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。