メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
2KX9BIT SER/PARALLEL FIFO

パッケージ情報

Pkg. Type:PLCC
Pkg. Code:PL44
Lead Count (#):44
Pkg. Dimensions (mm):16.51 x 16.51 x 3.63
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypePLCC
Lead Count (#)44
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeTube
Length (mm)16.51
MOQ27
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Package Area (mm²)272.6
Pb Free Categorye0
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)16.51 x 16.51 x 3.63
Qty. per Carrier (#)27
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)3.63
Width (mm)16.51

説明

This product is obsolete.