メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
1M X 4 3.3V ASYNC SRAM

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSOP
Pkg. Code:PH32
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):20.95 x 10.16 x 1.0
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTSOP
Lead Count (#)32
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeTube
Length (mm)20.95
MOQ23
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Package Area (mm²)212.9
Pb Free Categorye0
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)20.95 x 10.16 x 1.0
Qty. per Carrier (#)23
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)1
Width (mm)10.16

説明

This product is obsolete.