メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
256K X 18 2.5V I/O ZBT FT

パッケージ情報

Pkg. Type:PBGA
Pkg. Code:BG119
Lead Count (#):119
Pkg. Dimensions (mm):14.0 x 22.0 x 2.15
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypePBGA
Lead Count (#)119
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeTray
Length (mm)14
MOQ84
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Package Area (mm²)308
Pb Free Categorye0
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)14.0 x 22.0 x 2.15
Qty. per Carrier (#)84
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)2.15
Width (mm)22

説明

This product is obsolete.