メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSOP
Pkg. Code:PHG44
Lead Count (#):44
Pkg. Dimensions (mm):18.41 x 10.16 x 1.0
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTSOP
Lead Count (#)44
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeReel
Length (mm)18.41
MOQ1500
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Package Area (mm²)187
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.8
Pkg. Dimensions (mm)18.41 x 10.16 x 1.0
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)1500
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to 125°C
Thickness (mm)1
Width (mm)10.16

説明

This product is obsolete.