メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
64K X 36 Synchronous Bank-Switchable Dual-Port SRAM

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:CABGA
Pkg. Code:BC256
Lead Count (#):256
Pkg. Dimensions (mm):17.0 x 17.0 x 1.4
Pitch (mm):1

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)4
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeCABGA
Lead Count (#)256
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeTray
Length (mm)17
MOQ12
Moisture Sensitivity Level (MSL)4
Package Area (mm²)289
Pb Free Categorye0
Pitch (mm)1
Pkg. Dimensions (mm)17.0 x 17.0 x 1.4
Qty. per Carrier (#)90
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)1.4
Width (mm)17

説明

This product is obsolete.