メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32K X 18 FOUR-PORT SRAM

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:PBGA
Pkg. Code:BGG272
Lead Count (#):272
Pkg. Dimensions (mm):27.0 x 27.0 x 2.0
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypePBGA
Lead Count (#)272
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeTray
Length (mm)27
MOQ40
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Package Area (mm²)729
Pb Free Categorye1 SnAgCu
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)27.0 x 27.0 x 2.0
Qty. per Carrier (#)40
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)2
Width (mm)27

説明

This product is obsolete.