メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Dual-Ported allows simultaneous access of the same memory location
  • Dual chip enables allow for depth expansion without external logic
  • Easily expands data bus width to 36 bits or more
  • Busy and Interrupt Flags
  • On-chip port arbitration logic
  • Full on-chip hardware support of semaphore signaling between ports
  • Fully asynchronous operation from either port
  • Separate upper-byte and lower-byte controls for multiplexed bus and bus matching compatibility
  • LVTTL-compatible, single 3.3V (±0.3V) power supply
  • Available in a 100-pin TQFP package
  • Industrial temperature range (–40C to +85C) is available

説明

The 70V38 is a high-speed 64K x 18 Dual-Port Static RAM designed to be used as a stand-alone 576K-bit Dual-Port RAM or as a combination MASTER/SLAVE Dual-Port RAM for 36-bit or more word systems. This MASTER/SLAVE approach in 36-bit or wider memory system applications results in full-speed, error-free operation without the need for additional discrete logic. An automatic power down feature controlled by Chip Enable (CE) permits the on-chip circuitry of each port to enter a very low standby power mode.

パラメータ

属性
Core Voltage (V)3.3
Bus Width (bits)18
Density (Kb)1152
Pkg. CodePNG100
InterfaceAsync
I/O Type3.3 V LVTTL
Access Time (ns)20
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
ArchitectureDual-Port
Organization64K x 18
FunctionBusy, Interrupt, Master, Semaphore, Slave

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFP14.0 x 14.0 x 1.41000.5
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
70V38L20PFGIActiveAvailableIn StockTQFP1ku | $82.68100#IYesTray3TAIWANTAIWAN, USA
70V38L20PFGI8ActiveN/AOut of StockTQFP1ku | $82.68100#IYesReel3TAIWANTAIWAN, USA
70V38L15PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray3
70V38L15PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel3
70V38L15PFGObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CYesTray3
70V38L15PFG8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CYesReel3
70V38L20PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray3
70V38L20PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel3
70V38L20PFIObsoleteN/AOut of StockTQFP100#INoTray3
70V38L20PFI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#INoReel3
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。