メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Dual-port allows simultaneous access of the same memory location
  • RapidWrite mode simplifies high-speed consecutive write cycles
  • Dual Chip Enables allow for depth expansion without external logic
  • Easily expands data bus width to 72 bits or more using the Busy Input when cascading more than one device
  • Busy Input for port contention management
  • Interrupt flags
  • Full on-chip hardware support of semaphore signaling between ports
  • Fully asynchronous operation from either port
  • Separate byte controls for multiplexed bus and bus-matching compatibility
  • Sleep mode inputs on both ports
  • Single 2.5V (±100mV) power supply for core
  • LVTTL-compatible, selectable 3.3V (±150mV) or 2.5V (±100mV) power supply for I/Os and control signals on each port
  • Includes JTAG functionality
  • Available in a 256-ball BGA
  • Industrial temperature range (–40 °C to +85 °C) is available

説明

The 70T653M is a high-speed 256K x 36 asynchronous dual-port static RAM designed to be used as a stand-alone 18874K-bit dual-port RAM. An automatic power-down feature controlled by the Chip Enables (either CE0 or CE1) permits the on-chip circuitry of each port to enter a very low standby power mode.

パラメータ

属性値
Core Voltage (V)2.5
Bus Width (bits)36
Density (Kb)18432
Pkg. CodeBC256, BCG256
InterfaceAsync
I/O Type2.5 V LVTTL, 3.3 V LVTTL
Access Time (ns)10, 12
Temp. Range (°C)-40 to 85°C, 0 to 70°C
ArchitectureDual-Port
Organization512K x 36
FunctionInterrupt

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
CABGA17.0 x 17.0 x 1.42561
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
70T653MS10BCGActiveN/AOut of StockCABGA1ku | $211.04256#CYesTray3PHILIPPINESTAIWAN, USA
70T653MS12BCActiveN/AOut of StockCABGA1ku | $201256#CNoTray3PHILIPPINESTAIWAN, USA
70T653MS12BCGIActiveN/AIn StockCABGA1ku | $221.1256#IYesTray3PHILIPPINESTAIWAN, USA
70T653MS12BCIActiveAvailableIn StockCABGA1ku | $221.1256#INoTray3PHILIPPINESTAIWAN, USA
70T653MS10BCObsoleteN/AOut of StockCABGA256#CNoTray3
70T653MS10BC8ObsoleteN/AOut of StockCABGA256#CNoReel3
70T653MS12BC8ObsoleteN/AOut of StockCABGA256#CNoReel3
70T653MS12BCI8ObsoleteN/AOut of StockCABGA256#INoReel3
70T653MS15BCObsoleteN/AOut of StockCABGA256#CNoTray3
70T653MS15BC8ObsoleteN/AOut of StockCABGA256#CNoReel3
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。