メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
512K X 18 DP

パッケージ情報

Pkg. Type:CABGA
Pkg. Code:BFG208
Lead Count (#):208
Pkg. Dimensions (mm):15.0 x 15.0 x 1.4
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeCABGA
Lead Count (#)208
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeReel
Length (mm)15
MOQ1000
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Package Area (mm²)225
Pb Free Categorye1 SnAgCu
Pitch (mm)0.8
Pkg. Dimensions (mm)15.0 x 15.0 x 1.4
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)1000
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)1.4
Width (mm)15

説明

This product is obsolete.