メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
16K X 9 DP SRAM

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFP
Pkg. Code:PN100
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14.0 x 14.0 x 1.4
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTQFP
Lead Count (#)100
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeReel
Length (mm)14
MOQ750
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Package Area (mm²)196
Pb Free Categorye0
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)14.0 x 14.0 x 1.4
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)750
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)1.4
Width (mm)14

説明

This product is obsolete.