メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
代替製品
7037 - 32K x 18 Dual-Port RAM
  • Notes:This part is not a pin for pin replacement, consult the data sheet for details

説明

This product is obsolete.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
7036L12PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray
7036L12PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel
7036L15PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray
7036L15PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel
7036L20PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray
7036L20PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel
7036S12PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray
7036S12PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel
7036S15PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray
7036S15PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel
7036S20PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray
7036S20PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。