メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 1.8V operation; reduced power consumption
  • 8 - 0.7V low-power HCSL-compatible (LP-HCSL) DIF pairs w/Zo=100ohm
  • 1 - 1.8V LVCMOS REF output w/Wake-On-LAN (WOL) support
  • DIF cycle-to-cycle jitter <50ps
  • DIF output-to-output skew <50ps
  • DIF phase jitter is PCIe Gen1-2-3 compliant
  • REF phase jitter is < 1.5ps RMS
  • Outputs can optionally be supplied from any voltage between 1.05 and 1.8V; maximum power savings
  • OE# pins; support DIF power management
  • LP-HCSL differential clock outputs; reduced power and board space
  • Programmable Slew rate for each output; allows tuning for various line lengths
  • Programmable output amplitude; allows tuning for various application environments
  • Selectable 0%, -0.25% or -0.5% spread on DIF outputs; reduces EMI
  • External 25MHz crystal; supports tight ppm with 0 ppm synthesis error
  • 3.3V tolerant SMBus interface works with legacy controllers
  • Space saving 48-pin 6x6 mm VFQFPN; minimal board space

説明

The IDT6P41302 is an 8-output very low power clock generator for PCIe Gen1-2-3 applications with integrated output terminations providing Zo=100. The device has 8 output enables for clock management and supports 2 different spread spectrum levels in addition to spread off.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
6P41302NDGIObsoleteN/AOut of StockVFQFPN48#Tray30490#Yese3 Sn-40 to 85°C
6P41302NDGI8ObsoleteN/AOut of StockVFQFPN48#Reel32500#0Yese3 Sn-40 to 85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。