メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Packaged in 20-pin narrow SSOP, Pb-free
  • 25.00MHz fundamental crystal or clock input
  • Five fixed output clocks of 25.0MHz, 33.33MHz, 66.66MHz, 100.0MHz, and 133.33MHz
  • Zero ppm synthesis error in all clocks
  • Ideal for Broadcom BCM5600/BCM5400 chipset
  • Full CMOS output swing
  • Advanced, low power, sub-micron CMOS process
  • 3.0V to 5.5V operating voltage
  • Industrial temperature range

説明

The ICS650-11 is a low cost, low jitter, high performance clock synthesizer customized for Broadcom. Using analog Phase-Locked Loop (PLL) techniques, the device accepts a 25.0MHz clock or fundamental mode crystal input to produce multiple output clocks of 25.0MHz, 33.33MHz, 66.66MHz, 100.0MHz, and 133.33MHz. All output clocks are frequency locked together. The ICS650-11 outputs all have 0 ppm synthesis error.

適用されたフィルター