メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
24MHz 3.2mm x 2.5mm Reference Crystal

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:CLCC
Pkg. Code:JA4
Lead Count (#):4
Pkg. Dimensions (mm):3.3 x 2.6 x 1.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeCLCC
Lead Count (#)4
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeReel
Length (mm)3.3
MOQ1000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Package Area (mm²)8.6
Pb Free Categorye4 Au
Pkg. Dimensions (mm)3.3 x 2.6 x 1.0
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)3000
Reel Size (in)7
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)1
Width (mm)2.6

説明

The 603-24-127 24MHz, 3.2mm x 2.5mm reference crystal is RoHS-compliant and Pb-free.