メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Frequency: 24.000MHz
  • Resonance Mode: Fundamental
  • Frequency Tolerance at 25 °C: ±30PPM
  • Operating Temperature Range (TOPR): -40 °C ~ +85 °C (industrial)

説明

The 603-24-127 24MHz, 3.2mm x 2.5mm reference crystal is RoHS-compliant and Pb-free.

適用されたフィルター