メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Optimized for 2.5V LVTTL
  • Guaranteed Low Skew < 25ps (max)
  • Very low duty cycle distortion < 300 (max)
  • High speed propagation delay < 1.8ns. (max)
  • Up to 200MHz operation
  • Very low CMOS power levels
  • Hot insertable and over-voltage tolerant inputs
  • 1:5 fanout buffer
  • 2.5V VDD
  • Available in TSSOP package

説明

The 5T9050 2.5V single data rate (SDR) clock buffer is a single-ended input to five single-ended outputs buffer built on advanced metal CMOS technology. The SDR clock buffer fanout from a single input to five single-ended outputs reduces the loading on the preceding driver and provides an efficient clock distribution network. Multiple power and grounds reduce noise.

適用されたフィルター