メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NLG24
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)24
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Qty. per Reel (#)2500
Qty. per Carrier (#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 105°C
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
Advanced FeaturesProgrammable Clock, Reference Output, Spread Spectrum
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3
ArchitectureCommon
C-C Jitter Typ P-P (ps)50
Core Voltage (V)3.3V
Diff. Output SignalingLP-HCSL, LVDS, LVPECL, LVCMOS
Diff. Outputs2
Family NameVersaClock 3S
FunctionGenerator
Input Freq (MHz)1 - 160
Input TypeCrystal, LVCMOS, LVPECL, LVDS, LP-HCSL
Inputs (#)1
Length (mm)4
Longevity2040 4月
MOQ2500
NXP Processor FunctionMemory Clock, SerDes Clock, CPU/USB/Eth Clock
Output Banks (#)5
Output Freq Range (MHz)0.032768 - 500
Output Impedance100
Output TypeLVCMOS, LVPECL, LP-HCSL, LVDS
Output Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Outputs (#)7
Package Area (mm²)16
Phase Jitter Typ RMS (ps)3
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.9
Pkg. TypeVFQFPN
Power Consumption Typ (mW)50
Product CategoryVersaClock 3S, Automotive Timing, General Purpose Clocks, PCI Express Clocks, Programmable Clocks
Prog. ClockYes
Prog. InterfaceI2C, OTP
Reel Size (in)13
Reference OutputYes
Spread SpectrumYes
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8, 2.5 - 2.5, 3.3 - 3.3
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.9
Width (mm)4
Xtal Freq (MHz)8 - 40
Xtal Inputs (#)1

説明

5P35023はVersaClock®プログラマブルクロックジェネレータで、低消費電力、消費者用、高性能 PCI Expressアプリケーション向けに設計されています。 5P35023は3つのPLLアーキテクチャ設計で、各PLLは個別にプログラム可能で、最大5つのユニークな周波数出力を可能にします。5P35023は、PPS(Proactive Power Saving)、PPB(Performance-Power Balancing)、ORT(Overshot Reduction Technology)、超低電力DCOなどのユニークな機能を内蔵しています。 OTPメモリを内蔵しているため、電源投入後にプログラミングをせずにデバイスに設定を保存し、その後I2Cインタフェースから再度5P35023をプログラミングすることが可能です。
 
5P35023はプログラマブルなVCOとPLLソースの選択により、アプリケーションの要件に基づいた電力性能の最適化を可能にします。 また、LVCMOS、LVPECL、LVDS、LPHCSLに対応した3つのシングルエンド出力と2組の差動出力に対応しています。 システムRTCのリファレンスクロックとして、消費電流5μA以下の32.768kHzのLow Powerクロックをサポートします。