メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

Low Skew 1 to 4 Clock Buffer

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:COL
Pkg. Code:CMG8
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 2.0 x 0.5
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeCut Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Qty. per Reel (#)4000
Package Area (mm²)4
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 2.0 x 0.5
Reel Size (in)7
Qty. per Carrier (#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye4 NiPdAu
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Additive Phase Jitter Typ RMS (fs)35
Core Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
FunctionBuffer
Input Freq (MHz)200
Input TypeLVCMOS
Inputs (#)1
Length (mm)2
MOQ500
Output Banks (#)1
Output Freq Range (MHz)200
Output Skew (ps)65
Output TypeLVCMOS
Output Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Outputs (#)4
Pkg. TypeCOL
Product CategoryClock Buffers & Drivers
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.5
Width (mm)2

説明

The 553S is a low skew, single input to four output, LVCMOS clock buffer that offers a best-in-class additive phase jitter of sub 50fs.