メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
代替製品
553S - Low Skew 1 to 4 Clock Buffer
  • Notes:Improved jitter performance, smaller package, 1.8V to 3.3V supply voltage

特長

  • Extremely low skew outputs (50 ps maximum)
  • Packaged in 8-pin SOIC
  • Pb (lead) free package
  • Low power CMOS technology
  • Operating voltages of 2.5 V to 5 V
  • Output Enable pin tri-states outputs
  • 5 V tolerant input clock
  • Commercial (0 to +70°C) and Industrial (-40 to +85°C) temperature ranges available

説明

The 553 is a low skew, single input to four output, clock buffer. Part of Renesas' ClockBlocks™ family, this is our lowest skew, small clock buffer. See the 552-02 for a 1 to 8 low skew buffer. For more than eight outputs, see the MK74CBxxx Buffalo™ series of clock drivers. Renesas makes many non-PLL and PLL based low skew output devices as well as Zero Delay Buffers to synchronize clocks. Contact us for all of your clocking needs.

パラメータ

属性値
Temp. Range (°C)-40 to 85°C, 0 to 70°C
Product CategoryClock Buffers & Drivers

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOIC4.9 x 3.9 x 1.581.27
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
553MILFActiveAvailableIn StockSOIC1ku | $1.868#Tube1097#Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
553MILFTActiveN/AIn StockSOIC1ku | $1.868#Reel13000#0Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
553MLFActiveAvailableIn StockSOIC1ku | $1.648#Tube1097#Yese3 Sn0 to 70°CTAIWANTAIWAN
553MLFTActiveN/AIn StockSOIC1ku | $1.648#Reel13000#0Yese3 Sn0 to 70°CTAIWANTAIWAN

サポートコミュニティ

  1. CAN通信のエラーカウントについて

    お世話になります。 健やかな太っちょと申します。 CAN通信のエラーカウントについてご教示ください。 RL78/F14を使って ...

    2025年7月15日
  2. 半導体製造と温度計測と歩留まりに関する情報交換

    マクセル浜本と申します。半導体業界の温度ムラによる歩留まり課題解決の為無線温度ロガーに最適な「薄くて耐熱 ...

    2025年7月14日
  3. 送信完了/受信完了に関連するレジスタ定義

    初歩的なミスをして恥ずかしいところですが,懲りずに,質問させていただきます.UART関連ですが,送信/受信完了に対応 ...

    2012年10月4日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (5件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。