メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Low RMS Additive Phase Jitter: 50 fs
  • Low output skew: 50 ps
  • Operating voltages of 1.8 V to 3.3 V
  • Packaged in 16-pin TSSOP and 16-pin VFQFPN
  • Input clock multiplexer simplifies clock selection
  • Output Enable pin tri-states outputs
  • Input / Output clock frequency up to 200 MHz
  • Low power CMOS technology
  • 3.3 V tolerant inputs
  • Extended temperature (-40°C to +105°C)

説明

The 552-02S is a low skew, single-input to eight-output clock buffer. The device offers a dual input with pin select for switching between two clock sources. It has best in class Additive Phase Jitter of sub 50 fsec.

パラメータ

属性
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Product CategoryClock Buffers & Drivers, Clock Multiplexers

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
COL2.5 x 2.5 x 0.5160.4
TSSOP5.0 x 4.4 x 1.0160.65

適用されたフィルター