メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
144 ピン、2MHz 最大周波数 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLQP0144KA-A
Lead Count (#):144
Pkg. Dimensions (mm):20 x 20 x 1.7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size8
Lead Count (#)144
Operating Freq (Max) (MHz)2
CPU740
LVD or PVDNo
DMANo
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch
ADC10-bit x 8-ch
EthernetNo
CAN (ch)0
Family Name740
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)20 x 20 x 1.7
RTCNo
Width (mm)20

説明

38C8は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX113、RL78/L1C などをご検討ください。