メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Nch Single Power Mosfet 40V 60A 6.5Mohm Mp-3Z/To-252

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MP-3Z
Pkg. Code:pkg_7543
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeBag
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)2700
ID (A)60
Lead CompliantNo
MOQ1
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchNch
Pch (W)84
Pkg. TypeMP-3Z
Qg typ (nC)50
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)6.5
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)9.1
Standard Pkg. TypeTO-252 / DPAK
Tape & ReelNo
Thickness (mm)3
VDSS (Max) (V)40
VGSS (V)20
Vgs (off) (Max) (V)2.5

説明

The 2SK3716-Z is a Nch Single Power Mosfet 40V 60A 6.5Mohm Mp-3Z/To-252.