メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:POMM
Pkg. Code:pkg_7512
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):2 x 4 x 1.6
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeEmbossed Tape
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)60
ID (A)0.5
Lead CompliantNo
Length (mm)2
MOQ1000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchNch
Pch (W)2
Pkg. Dimensions (mm)2 x 4 x 1.6
Pkg. TypePOMM
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @2.5V or 1.8V (mohm)2000
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)1500
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
VDSS (Max) (V)16
VGSS (V)16
Vgs (off) (Max) (V)1.6
Width (mm)4

説明

The 2SK1583 is a Silicon N Channel MOSFET.