メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Low on-state resistance
    RDS(on)1 = 7.0 mΩ MAX. (VGS = −4.5 V, ID = −10 A)
    RDS(on)2 = 9.0 mΩ MAX. (VGS = −3.0 V, ID = −10 A)
    RDS(on)3 = 20 mΩ MAX. (VGS = −2.5 V, ID = −10 A)
  • 2.5 V drive available
  • Avalanche capability ratings

説明

The 2SJ687 is P-channel MOSFET device and a excellent switch that can be driven by a low power-supply voltage.

パラメータ

属性値
Qualification LevelIndustrial
Nch/PchPch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTO-252 / DPAK
Gate LevelLogic
VDSS (Max) (V)-20
ID (A)-20
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)7
Pch (W)36
Ciss (Typical) (pF)4400
Qg typ (nC)57

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
MP-3ZK6 x 6 x 2.653

適用されたフィルター