メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Bipolar Small Signal Transistors

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

IC @100 °C (A)-0.1
IC @25 °C (A)-0.1
MOQ3000
NPN/PNPPNP
Pb (Lead) FreeNo
Pc (W)0.15
VCE (sat) (V)-0.5
VCEO (V)-55
hFE800
hFE (Range)160 - 800

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.