メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Bipolar Small Signal Transistors

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Cob (Typical) (pF)3.5
IC @100 °C (A)-0.1
IC @25 °C (A)-0.1
MOQ1
NPN/PNPPNP
Pb (Lead) FreeNo
Pc (W)0.15
VCE (sat) (V)-0.5
VCEO (V)-180
fT (Typical) (GHz)0.2
hFE320
hFE (Range)100 - 320

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.