メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 480mΩ、700V GaNデバイス、PQFN 5x6パフォーマンスパッケージ
  • JEDEC認定のGaN技術
  • ダイナミックRDS(on)eff テスト済み
  • ロバスト設計は、以下によって定義されます。
    • 800Vの過渡過電圧能力
    • ツェナーダイオードによるゲート過電圧保護なしに標準的なゲートドライバでの駆動が可能
    • 2kV HBM ESD定格
  • 非常に小さなQRR
  • クロスオーバー損失の低減
  • ハードスイッチ回路とソフトスイッチ回路の両方で効率が向上し、次のことが可能になります。
    • 電力密度の向上
    • システムのサイズと重量の低減
    • システムコストの全体的な削減

説明

TP70H480G4JSG 700V 480mΩ窒化ガリウム(GaN)FETは、5x6 PQFNパフォーマンスパッケージに収められており、ルネサスのGen IV SuperGaN® 技術によるノーマリオフデバイスです。 高電圧GaN HEMTと最適化された低電圧シリコンMOSFETを接続し、2kVを超えるHBM ESD定格を誇り、優れた性能、標準的なドライブ回路との互換性により設計の容易さ、および高信頼性を実現します。

パラメータ

属性値
Blocking CapabilityUni-Directional Switch
Qualification LevelStandard
Vds min (V)700
V(TR)DSS max (V)800
RDSON (Typ) (mΩ)480
RDSON (max) (mΩ)560
Vth typ (V)2
Id max @ 25°C (A)5
Qg typ (nC)5.2
Qoss (nC)9.2
Ron * Qoss (FOM)4416
Ciss (Typical) (pF)465
Coss (Typical) (pF)8
Mounting TypeSurface Mount
Temp. Range (°C)-55 to +150°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)
PQFN888 x 8

アプリケーション

  • 民生
  • ACアダプタ
  • 低消費電力SMPS
  • 照明機器
  • POE電源
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Mounting TypeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
TP70H480G4JSG-TRActiveAvailable在庫ありPQFN881ku | $0.51Tape & Reel3Surface Mount-55 to +150°CCHINAJAPAN